Skip to content
 
    Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN
   
Previous slide
EKH 80-G product image 1
Next slide
EKH 80-G thumbnail image 1
EKH 80-G thumbnail image 2
EKH 80-G thumbnail image 3
EKH 80-G thumbnail image 1

EK / EKH / EKH 80-G

EKH 80-G 3730555

Dimensions 190 x 190 x 80

Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Fiche technique
Produit

Code article : 3730555

Désignation : Couvercle Polycarbonate

Remarques : Gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074000217

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 190

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 80
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
EK / EKH / EKH 80-G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKH 80-G

Fibox
3730555_EKH_80-G_cover 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKH 80-G

Code article : 3730555

Désignation : Couvercle Polycarbonate

Remarques : Gris

Code EAN : 6418074000217

Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

EKH
Dimensions : Height Width Depth
mm : 190 190 80
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
EKHVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Plaque de montage en plastique multiperforée
(167 x 167 x 4)
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
SGSFIMKO_EK