Skip to content
 
    Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide
   
Previous slide
EKJB 180 G product image 1
Next slide
EKJB 180 G thumbnail image 1
EKJB 180 G thumbnail image 2
EKJB 180 G thumbnail image 1

EK / EKJ / EKJB 180 G

EKJB 180 G 2538016

Dimensions 280 x 190 x 180

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 2538016

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074013491

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 280

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 180
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
EK / EKJ / EKJB 180 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKJB 180 G

Fibox
2538016_EKJB_180_G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKJB 180 G

Code article : 2538016

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074013491

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

EKJ
Dimensions : Height Width Depth
mm : 280 190 180
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
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Plaque de montage en plastique multiperforée
(259 x 164 x 4)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK