Skip to content
 
    Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.
   
Previous slide
EKJB MPI 130G product image 1
Next slide
EKJB MPI 130G thumbnail image 1
EKJB MPI 130G thumbnail image 2
EKJB MPI 130G thumbnail image 1

EK / EKJ / EKJB MPI 130G

EKJB MPI 130G 2538213

Dimensions 280 x 190 x 130

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.

  • IP66/67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 2538213

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074321046

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 280

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 130
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
Indice de protection (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKJ / EKJB MPI 130G

Fichiers CAO
Contact

EKJB MPI 130G

Fibox
2538213_EKJB_MPI_130G_enclosure_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKJB MPI 130G

Code article : 2538213

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074321046

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.

Dimensions : Height Width Depth
mm : 280 190 130
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
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C