Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.


MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M 2539601
Dimensions 280 x 190 x 130
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 2539601
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Transparent cover
Emballage : 4
Code EAN : 6418074320308
Classification ETIM : EC002713
Longueur en mm : 280
Largeur en mm : 190
Hauteur en mm : 130
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
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
MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M


Sample image
Order symbol : MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M
Code article : 2539601
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Transparent cover
Code EAN : 6418074320308
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)