Skip to content
 
    Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.
   
Previous slide
MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M product image 3
Next slide
MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M thumbnail image 3
MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M thumbnail image 4

EK / EKJ / MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M 2539602

Dimensions 280 x 190 x 130

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.

  • IP66/67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 2539602

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Transparent cover

Emballage : 4

Code EAN : 6418074320322

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 280

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 130

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80

Caractéristiques techniques :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Indice de protection (EN 60529): IP66/67
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
EK / EKJ / MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

Fichiers CAO
Contact

MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

Fibox
2539602_MC_EKJB_281913_T-2FSH_1x14M_1_300dpi

Sample image

Order symbol : MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M

Code article : 2539602

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Transparent cover

Code EAN : 6418074320322

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.

2539602_FIBOX_MC_EKJB_281913T_2FSH_1x14M_DIM.DWG
Dimensions : Height Width Depth
mm : 280 190 130
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66/67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C