Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus. Avec fenêtre d’inspection.


JBL12-1 2550005
Dimensions 190 x 280 x 160
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus. Avec fenêtre d’inspection.
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 2550005
Désignation : Boîtier de composants modulaire, couvercle à vis gris avec fenêtre d'inspection, 1x13 modules
Code EAN : 6418074300140
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 190
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 160
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
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
JBL12-1


Sample image
Order symbol : JBL12-1
Code article : 2550005
Désignation : Boîtier de composants modulaire, couvercle à vis gris avec fenêtre d'inspection, 1x13 modules
Code EAN : 6418074300140
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus. Avec fenêtre d’inspection.
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 280 | 160 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)