Boîtier avec 5 bornes Cu/Al de 1,5 mm2 à 50 mm2 et brides d’entrée de câble






CUAL EK 281913 G 50mm2 2674640
Dimensions 280 x 190 x 130
Comprend : Boîtier avec 5 bornes Cu/Al de 1,5 mm2 à 50 mm2 et brides d’entrée de câble
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 2674640
Désignation : Boîtier de borne
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074319692
Classification ETIM : EC002713
Longueur en mm : 280
Largeur en mm : 190
Hauteur en mm : 130
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
CUAL EK 281913 G 50mm2


Sample image
Order symbol : CUAL EK 281913 G 50mm2
Code article : 2674640
Désignation : Boîtier de borne
Code EAN : 6418074319692
Comprend : Boîtier avec 5 bornes Cu/Al de 1,5 mm2 à 50 mm2 et brides d’entrée de câble
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 130 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)