Skip to content
 
    Base pour boîtier
   
Previous slide
EKJB product image 1
Next slide
EKJB thumbnail image 1
EKJB thumbnail image 1

EK / EKJ / EKJB

EKJB 3530140

Dimensions 280 x 190 x 100

Comprend : Base pour boîtier

Fiche technique
Produit

Code article : 3530140

Désignation : Embase PC

Remarques : Ouvertures prédécoupées: 2x flasques de taille 1+ 2x flasques de taille 2

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074000033

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 280

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 100
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
EK / EKJ / EKJB

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKJB

Fibox
3530140_EKJB_base 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKJB

Code article : 3530140

Désignation : Embase PC

Remarques : Ouvertures prédécoupées: 2x flasques de taille 1+ 2x flasques de taille 2

Code EAN : 6418074000033

Comprend : Base pour boîtier

EKJ
Dimensions : Height Width Depth
mm : 280 190 100
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Plaque de montage en plastique multiperforée
(259 x 164 x 4)
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
SGSFIMKO_EK