EKJ 80-G-2FSH 3530556
Dimensions 280 x 190 x 80
- IP65
Fiche technique
Code article : 3530556
Désignation : Couvercle à charnières PC
Remarques : Gris
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074010407
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 280
Largeur en mm : 190
Hauteur en mm : 80
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
EKJ 80-G-2FSH


Sample image
Order symbol : EKJ 80-G-2FSH
Code article : 3530556
Désignation : Couvercle à charnières PC
Remarques : Gris
Code EAN : 6418074010407
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 190 | 80 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)