Skip to content
 
    Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN
   
Previous slide
EKJ 30-T-FSH19 cover product image 1
Next slide
EKJ 30-T-FSH19 cover thumbnail image 1
EKJ 30-T-FSH19 cover thumbnail image 2
EKJ 30-T-FSH19 cover thumbnail image 3

EK / EKJ / EKJ 30-T-FSH19 cover

EKJ 30-T-FSH19 cover 3620146

Dimensions 190 x 280 x 30

Comprend : Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

  • IP65
Fiche technique
Produit

Code article : 3620146

Désignation : Couvercle à charnières PC

Remarques : Transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074040565

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 190

Largeur en mm : 280

Hauteur en mm : 30

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur du couvercle : Clear transparent
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
EK / EKJ / EKJ 30-T-FSH19 cover

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKJ 30-T-FSH19 cover

Fibox
3620146_EKJ_30-T-FSH19_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKJ 30-T-FSH19 cover

Code article : 3620146

Désignation : Couvercle à charnières PC

Remarques : Transparent

Code EAN : 6418074040565

Comprend : Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions : Height Width Depth
mm : 190 280 30
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C