Skip to content
 
    Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN
   
Previous slide
EKJ 30-G product image 1
Next slide
EKJ 30-G thumbnail image 1
EKJ 30-G thumbnail image 2
EKJ 30-G thumbnail image 3
EKJ 30-G thumbnail image 1

EK / EKJ / EKJ 30-G

EKJ 30-G 3730146

Dimensions 280 x 190 x 30

Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Fiche technique
Produit

Code article : 3730146

Désignation : Couvercle Polycarbonate

Remarques : Gris

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074000248

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 280

Largeur en mm : 190

Hauteur en mm : 30
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
EK / EKJ / EKJ 30-G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKJ 30-G

Fibox
3730146_EKJ_30-G_cover 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKJ 30-G

Code article : 3730146

Désignation : Couvercle Polycarbonate

Remarques : Gris

Code EAN : 6418074000248

Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

EKJ
Dimensions : Height Width Depth
mm : 280 190 30
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
EKV 12 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(160 x 35 x 7)
EKJVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(238 x 158 x 1.5)
EKV 22 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7)
EKJZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(280 x 190 x 50)
MPI EKJ 2819 Plaque de montage en plastique multiperforée
(259 x 164 x 4)
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
SGSFIMKO_EK