Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN


EKM 30-T-2FSH 3520145
Dimensions 380 x 190 x 30
Comprend : Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN
- IP65
Fiche technique
Code article : 3520145
Désignation : Couvercle à charnières PC
Remarques : Transparent
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074010315
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 380
Largeur en mm : 190
Hauteur en mm : 30
Matériau : Polycarbonate
Couleur du couvercle : Clear transparent
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
EKM 30-T-2FSH


Sample image
Order symbol : EKM 30-T-2FSH
Code article : 3520145
Désignation : Couvercle à charnières PC
Remarques : Transparent
Code EAN : 6418074010315
Comprend : Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 30 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)