Skip to content
  
Previous slide
EKM 30-T2FSH190 product image 1
Next slide
EKM 30-T2FSH190 thumbnail image 1
EKM 30-T2FSH190 thumbnail image 1

EK / EKM / EKM 30-T2FSH190

EKM 30-T2FSH190 900847

Dimensions 190 x 380 x 30

  • IP65
Fiche technique
Produit

Code article : 900847

Désignation : Hinged cover, PC

Remarques : Transparent

Emballage : 8

Unité : Unité

Code EAN : 6418074301666

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 190

Largeur en mm : 380

Hauteur en mm : 30

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur du couvercle : Clear transparent
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
EK / EKM / EKM 30-T2FSH190

Fichiers CAO
Contact

EKM 30-T2FSH190

Fibox
900847_PROJ_EKM_30-T_2FSH_190 360_ANIMA_SMALL - Copy

Sample image

Order symbol : EKM 30-T2FSH190

Code article : 900847

Désignation : Hinged cover, PC

Remarques : Transparent

Code EAN : 6418074301666

Dimensions : Height Width Depth
mm : 190 380 30
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C