Skip to content
 
    Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide
   
Previous slide
EKOE 180 G product image 1
Next slide
EKOE 180 G thumbnail image 1
EKOE 180 G thumbnail image 2
EKOE 180 G thumbnail image 3
EKOE 180 G thumbnail image 6
EKOE 180 G thumbnail image 1
EKOE 180 G thumbnail image 4

EK / EKO / EKOE 180 G

EKOE 180 G 2538040

Dimensions 280 x 280 x 180

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 2538040

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074013576

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 280

Largeur en mm : 280

Hauteur en mm : 180
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
EK / EKO / EKOE 180 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKOE 180 G

Fibox
2538040_EKOE_180_G_enclose 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKOE 180 G

Code article : 2538040

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074013576

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

EKO
Dimensions : Height Width Depth
mm : 280 280 180
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
EKOZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Plaque de montage en plastique multiperforée
(244 x 244 x 4)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK