Skip to content
 
    Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide
   
Previous slide
EKOE 130 T product image 1
Next slide
EKOE 130 T thumbnail image 1
EKOE 130 T thumbnail image 2
EKOE 130 T thumbnail image 3
EKOE 130 T thumbnail image 4
EKOE 130 T thumbnail image 1
EKOE 130 T thumbnail image 2

EK / EKO / EKOE 130 T

EKOE 130 T 2538137

Dimensions 280 x 280 x 130

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 2538137

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074013835

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 280

Largeur en mm : 280

Hauteur en mm : 130

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent
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
EK / EKO / EKOE 130 T

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKOE 130 T

Fibox
2538137_EKOE_130_T_enclose_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKOE 130 T

Code article : 2538137

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074013835

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

EKO
Dimensions : Height Width Depth
mm : 280 280 130
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
EKOZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Plaque de montage en plastique multiperforée
(244 x 244 x 4)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK