Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.






EKOE MPI 130G 2538237
Dimensions 280 x 280 x 130
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.
- IP66/67; IK08
Fiche technique
Code article : 2538237
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074321060
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 280
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 130
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
Indice de protection (EN 60529): IP66/67
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
EKOE MPI 130G


Sample image
Order symbol : EKOE MPI 130G
Code article : 2538237
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074321060
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Plaque de montage en plastique incluse.
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 130 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)