Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus. Avec fenêtre d’inspection.






OEL24-1 2550000
Dimensions 280 x 280 x 160
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus. Avec fenêtre d’inspection.
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 2550000
Désignation : Boîtier de composants modulaire, couvercle à vis gris avec fenêtre d'inspection, 2x13 modules
Code EAN : 6418074300546
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 280
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 160
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
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
OEL24-1


Sample image
Order symbol : OEL24-1
Code article : 2550000
Désignation : Boîtier de composants modulaire, couvercle à vis gris avec fenêtre d'inspection, 2x13 modules
Code EAN : 6418074300546
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus. Avec fenêtre d’inspection.
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 160 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)