Skip to content
 
    Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN
   
Previous slide
EKO 30-G-2FSH product image 1
Next slide
EKO 30-G-2FSH thumbnail image 1
EKO 30-G-2FSH thumbnail image 2

EK / EKO / EKO 30-G-2FSH

EKO 30-G-2FSH 3530096

Dimensions 280 x 280 x 30

Comprend : Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

  • IP65
Fiche technique
Produit

Code article : 3530096

Désignation : Couvercle à charnières PC

Remarques : Gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074010322

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 280

Largeur en mm : 280

Hauteur en mm : 30
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
EK / EKO / EKO 30-G-2FSH

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKO 30-G-2FSH

Fibox
3530096_EKO_30-G-2FSH_cover_1_72dpi

Sample image

Order symbol : EKO 30-G-2FSH

Code article : 3530096

Désignation : Couvercle à charnières PC

Remarques : Gris

Code EAN : 6418074010322

Comprend : Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions : Height Width Depth
mm : 280 280 30
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C