Skip to content
 
    Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN
   
Previous slide
EKO 30-G product image 1
Next slide
EKO 30-G thumbnail image 1
EKO 30-G thumbnail image 2
EKO 30-G thumbnail image 1

EK / EKO / EKO 30-G

EKO 30-G 3730096

Dimensions 280 x 280 x 30

Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Fiche technique
Produit

Code article : 3730096

Désignation : Couvercle Polycarbonate

Remarques : Gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074000323

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 280

Largeur en mm : 280

Hauteur en mm : 30
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
EK / EKO / EKO 30-G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKO 30-G

Fibox
3730096_EKO_30-G_cover 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKO 30-G

Code article : 3730096

Désignation : Couvercle Polycarbonate

Remarques : Gris

Code EAN : 6418074000323

Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

EKO
Dimensions : Height Width Depth
mm : 280 280 30
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
EKOZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Plaque de montage en plastique multiperforée
(244 x 244 x 4)
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
SGSFIMKO_EK