Skip to content
 
    Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide
   
Previous slide
EKPL 230 G product image 1
Next slide
EKPL 230 G thumbnail image 1
EKPL 230 G thumbnail image 2
EKPL 230 G thumbnail image 5
EKPL 230 G thumbnail image 1

EK / EKPK, EKPL / EKPL 230 G

EKPL 230 G 2538064

Dimensions 380 x 280 x 230

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 2538064

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074013651

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 380

Largeur en mm : 280

Hauteur en mm : 230
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
EK / EKPK, EKPL / EKPL 230 G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKPL 230 G

Fibox
2538064_EKPL_230_G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKPL 230 G

Code article : 2538064

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle gris

Code EAN : 6418074013651

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

EKPL
Dimensions : Height Width Depth
mm : 380 280 230
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
EKV 32 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Plaque de montage en plastique multiperforée
(338 x 238 x 4)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK