Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide
























EK / EKPK, EKPL / EKPK 180 T
EKPK 180 T 2538155
Dimensions 380 x 280 x 180
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 2538155
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074013897
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 380
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 180
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
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
EK / EKPK, EKPL / EKPK 180 T
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
Accessoires
EKPK 180 T


Sample image
Order symbol : EKPK 180 T
Code article : 2538155
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle transparent
Code EAN : 6418074013897
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 180 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
EKV 32 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Plaque de montage en plastique multiperforée
(338 x 238 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 11.04.2025)