Base pour boîtier


EK / EKPK, EKPL / EKPK
EKPK 3530315
Dimensions 380 x 280 x 150
Comprend : Base pour boîtier
Fiche technique
Code article : 3530315
Désignation : Embase PC
Remarques : Ouvertures prédécoupées: 3x flasques de taille 2+ 1x flasque de taille 3
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074000101
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 380
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 150
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
EK / EKPK, EKPL / EKPK
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
Accessoires
EKPK


Sample image
Order symbol : EKPK
Code article : 3530315
Désignation : Embase PC
Remarques : Ouvertures prédécoupées: 3x flasques de taille 2+ 1x flasque de taille 3
Code EAN : 6418074000101
Comprend : Base pour boîtier

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 280 | 150 |
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
EKV 32 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7) |
EKV 22 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7) |
EKPZR |
Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 280 x 50) |
EKPVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 238 x 1.5) |
MPI EKP 3828 |
Plaque de montage en plastique multiperforée
(338 x 238 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)