Skip to content
 
    Base pour boîtier
   
Previous slide
EKPL product image 1
Next slide
EKPL thumbnail image 1
EKPL thumbnail image 2

EK / EKPK, EKPL / EKPL

EKPL 3530316

Dimensions 380 x 280 x 150

Comprend : Base pour boîtier

Fiche technique
Produit

Code article : 3530316

Désignation : Embase PC

Remarques : Ouvertures prédécoupées: 2x flasques de taille 2+ 2x flasques de taille 3

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074000118

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 380

Largeur en mm : 280

Hauteur en mm : 150
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
EK / EKPK, EKPL / EKPL

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKPL

Fibox
3530316_EKPL_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKPL

Code article : 3530316

Désignation : Embase PC

Remarques : Ouvertures prédécoupées: 2x flasques de taille 2+ 2x flasques de taille 3

Code EAN : 6418074000118

Comprend : Base pour boîtier

EKPL
Dimensions : Height Width Depth
mm : 380 280 150
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
EKV 32 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7)
EKV 22 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(235 x 35 x 7)
EKPZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(380 x 280 x 50)
EKPVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(338 x 238 x 1.5)
MPI EKP 3828 Plaque de montage en plastique multiperforée
(338 x 238 x 4)
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
SGSFIMKO_EK