TGL24II-2 2550363
Dimensions 560 x 280 x 55
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 2550363
Désignation : Cover with hinged inspection window
Code EAN : 6418074301581
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 560
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 55
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
TGL24II-2


Sample image
Order symbol : TGL24II-2
Code article : 2550363
Désignation : Cover with hinged inspection window
Code EAN : 6418074301581
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 55 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)