Boîtier avec 2 bornes Cu/Al 5 x 25 mm2 - 150 mm2 et brides d’entrée de câble


CUAL EK 562813 G 2X150mm2 2674643
Dimensions 560 x 280 x 130
Comprend : Boîtier avec 2 bornes Cu/Al 5 x 25 mm2 - 150 mm2 et brides d’entrée de câble
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 2674643
Désignation : Boîtier de borne
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074319722
Classification ETIM : EC002713
Longueur en mm : 560
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 130
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
CUAL EK 562813 G 2X150mm2


Sample image
Order symbol : CUAL EK 562813 G 2X150mm2
Code article : 2674643
Désignation : Boîtier de borne
Code EAN : 6418074319722
Comprend : Boîtier avec 2 bornes Cu/Al 5 x 25 mm2 - 150 mm2 et brides d’entrée de câble
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 130 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)