Skip to content
 
    Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN
   
Previous slide
EKT 30-G-3FSH product image 1
Next slide
EKT 30-G-3FSH thumbnail image 1
EKT 30-G-3FSH thumbnail image 2

EK / EKT / EKT 30-G-3FSH

EKT 30-G-3FSH 3530144

Dimensions 580 x 280 x 30

Comprend : Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

  • IP65
Fiche technique
Produit

Code article : 3530144

Désignation : Couvercle à charnières PC

Remarques : Gris

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074010360

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 580

Largeur en mm : 280

Hauteur en mm : 30
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
EK / EKT / EKT 30-G-3FSH

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKT 30-G-3FSH

Fibox
3530144_EKT_30-G-3FSH_cover_2_72dpi

Sample image

Order symbol : EKT 30-G-3FSH

Code article : 3530144

Désignation : Couvercle à charnières PC

Remarques : Gris

Code EAN : 6418074010360

Comprend : Couvercle à charnière, vis pour le couvercle, vis pour le montage sur plaque de montage/rail DIN

Dimensions : Height Width Depth
mm : 580 280 30
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C