Couvercle avec fenêtre d’inspection


TGL 24II-1 901461
Dimensions 560 x 280 x 55
Comprend : Couvercle avec fenêtre d’inspection
- IP65; IK08
Fiche technique
Code article : 901461
Désignation : Couvercle avec fenêtre d’inspection à charnière
Remarques : Couvercle avec fenêtre d’inspection
Emballage : 1
Code EAN : 6418074303196
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 560
Largeur en mm : 280
Hauteur en mm : 55
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
TGL 24II-1


Sample image
Order symbol : TGL 24II-1
Code article : 901461
Désignation : Couvercle avec fenêtre d’inspection à charnière
Remarques : Couvercle avec fenêtre d’inspection
Code EAN : 6418074303196
Comprend : Couvercle avec fenêtre d’inspection
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 55 |
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
Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
Résistance aux chocs (EN 62262): | IK08; |
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
Auto-extinguibilité : | UL 94 V0 |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)