Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide




















EKUM 180 G 2538079
Dimensions 560 x 380 x 180
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 2538079
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074013682
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 560
Largeur en mm : 380
Hauteur en mm : 180
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
EKUM 180 G


Sample image
Order symbol : EKUM 180 G
Code article : 2538079
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074013682
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 180 |
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
EKUVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Cadre d'extension, pour boîtiers:
(560 x 380 x 50) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)