Skip to content
 
    Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide
   
Previous slide
EKUN 180 T product image 1
Next slide
EKUN 180 T thumbnail image 1
EKUN 180 T thumbnail image 2
EKUN 180 T thumbnail image 5
EKUN 180 T thumbnail image 7
EKUN 180 T thumbnail image 1
EKUN 180 T thumbnail image 2
EKUN 180 T thumbnail image 3
EKUN 180 T thumbnail image 4

EK / EKU / EKUN 180 T

EKUN 180 T 2538185

Dimensions 560 x 380 x 180

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

  • IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 2538185

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Emballage : 1

Unité : Unité

Code EAN : 6418074013965

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 560

Largeur en mm : 380

Hauteur en mm : 180

Matériaux :

Matériau : Polycarbonate

Couleur de l'embase : RAL_7035

Couleur du couvercle : Clear transparent
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
EK / EKU / EKUN 180 T

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKUN 180 T

Fibox
2538185_EKUN_180_T 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKUN 180 T

Code article : 2538185

Désignation : Boîtier Polycarbonate

Remarques : Couvercle transparent

Code EAN : 6418074013965

Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

EKU
Dimensions : Height Width Depth
mm : 560 380 180
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
EKUVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(560 x 380 x 50)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK