Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.




MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M 2539607
Dimensions 560 x 380 x 180
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.
- IP66/67; IK08
Fiche technique
Code article : 2539607
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Transparent cover
Emballage : 1
Code EAN : 6418074320421
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 560
Largeur en mm : 380
Hauteur en mm : 180
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Couleur du couvercle : Clear transparent
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Indice de protection (EN 60529): IP66/67
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
MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M


Sample image
Order symbol : MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M
Code article : 2539607
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Transparent cover
Code EAN : 6418074320421
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide. Système de rail DIN inclus.
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 180 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur de l'embase : | RAL_7035 |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66/67; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)