Base pour boîtier










EKUM 3530319
Dimensions 560 x 380 x 150
Comprend : Base pour boîtier
Fiche technique
Code article : 3530319
Désignation : Embase PC
Remarques : Ouvertures prédécoupées: 5x flasques de taille 2+ 1x flasque de taille 3
Emballage : 2
Unité : Unité
Code EAN : 6418074000149
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 560
Largeur en mm : 380
Hauteur en mm : 150
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
EKUM


Sample image
Order symbol : EKUM
Code article : 3530319
Désignation : Embase PC
Remarques : Ouvertures prédécoupées: 5x flasques de taille 2+ 1x flasque de taille 3
Code EAN : 6418074000149
Comprend : Base pour boîtier

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 150 |
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
EKUVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Cadre d'extension, pour boîtiers:
(560 x 380 x 50) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)