Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN
EKU 30-T 3720320
Dimensions 560 x 380 x 30
Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN
Fiche technique
Code article : 3720320
Désignation : Couvercle Polycarbonate
Remarques : Transparent
Emballage : 2
Unité : Unité
Code EAN : 6418074000408
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 560
Largeur en mm : 380
Hauteur en mm : 30
Matériau : Polycarbonate
Couleur du couvercle : Clear transparent
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
EKU 30-T

Sample image
Order symbol : EKU 30-T
Code article : 3720320
Désignation : Couvercle Polycarbonate
Remarques : Transparent
Code EAN : 6418074000408
Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 380 | 30 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Polycarbonate |
Couleur du couvercle : | Clear transparent |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Accessoires : | |
---|---|
EKUVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(518 x 338 x 1.5) |
EKV 32 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7) |
EKUZR |
Cadre d'extension, pour boîtiers:
(560 x 380 x 50) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)