Skip to content
 
    Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN
   
Previous slide
EKU 30-G product image 1
Next slide
EKU 30-G thumbnail image 1
EKU 30-G thumbnail image 2
EKU 30-G thumbnail image 3

EK / EKU / EKU 30-G

EKU 30-G 3730320

Dimensions 560 x 380 x 30

Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Fiche technique
Produit

Code article : 3730320

Désignation : Couvercle Polycarbonate

Remarques : Gris

Emballage : 2

Unité : Unité

Code EAN : 6418074000415

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 560

Largeur en mm : 380

Hauteur en mm : 30
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
EK / EKU / EKU 30-G

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKU 30-G

Fibox
3730320_EKU_30-G_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKU 30-G

Code article : 3730320

Désignation : Couvercle Polycarbonate

Remarques : Gris

Code EAN : 6418074000415

Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

EKU
Dimensions : Height Width Depth
mm : 560 380 30
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
EKUVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(518 x 338 x 1.5)
EKV 32 Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(335 x 35 x 7)
EKUZR Cadre d'extension, pour boîtiers:
(560 x 380 x 50)
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
SGSFIMKO_EK