Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide












EKWH 250 G NEW 2538990
Dimensions 760 x 560 x 250
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide
- IP66; IP67; IK08
Fiche technique
Code article : 2538990
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074048547
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 760
Largeur en mm : 560
Hauteur en mm : 250
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
EKWH 250 G NEW


Sample image
Order symbol : EKWH 250 G NEW
Code article : 2538990
Désignation : Boîtier Polycarbonate
Remarques : Couvercle gris
Code EAN : 6418074048547
Comprend : Base avec ouvertures passe câbles prédéfoncées et vis de montage, couvercle avec joint polyuréthane et vis en polyamide

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 760 | 560 | 250 |
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
EKUVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(518 x 338 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)