Skip to content
 
    Base pour boîtier
   
Previous slide
EKWH NEW product image 1
Next slide
EKWH NEW thumbnail image 1
EKWH NEW thumbnail image 1

EK / EKW / EKWH NEW

EKWH NEW 3530907

Dimensions 760 x 560 x 150

Comprend : Base pour boîtier

Fiche technique
Produit

Code article : 3530907

Désignation : Embase PC

Remarques : Ouvertures prédécoupées: 8x flasques de taille 2

Emballage : 2

Unité : Unité

Code EAN : 6418074042958

Classification ETIM : EC002620

Dimensions :

Longueur en mm : 760

Largeur en mm : 560

Hauteur en mm : 150
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
EK / EKW / EKWH NEW

Plans
Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

EKWH NEW

Fibox
3530907_EKWH_base_New_Model 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKWH NEW

Code article : 3530907

Désignation : Embase PC

Remarques : Ouvertures prédécoupées: 8x flasques de taille 2

Code EAN : 6418074042958

Comprend : Base pour boîtier

EKWH_new
Dimensions : Height Width Depth
mm : 760 560 150
Matériaux :
Matériau : Polycarbonate
Couleur de l'embase : RAL_7035
Températures :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Accessoires :
EKUVT Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(518 x 338 x 1.5)
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
SGSFIMKO_EK