Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN






EKW 100-G NEW 3730908
Dimensions 760 x 560 x 100
Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN
Fiche technique
Code article : 3730908
Désignation : Couvercle
Remarques : Gris
Emballage : 2
Unité : Unité
Code EAN : 6418074042965
Classification ETIM : EC002620
Longueur en mm : 760
Largeur en mm : 560
Hauteur en mm : 100
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
Auto-extinguibilité : UL 94 5VA
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
EKW 100-G NEW


Sample image
Order symbol : EKW 100-G NEW
Code article : 3730908
Désignation : Couvercle
Remarques : Gris
Code EAN : 6418074042965
Comprend : Couvercle, vis pour le couvercle, vis pour le montage de la plaque de montage/rail DIN

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 760 | 560 | 100 |
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
EKUVT |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(518 x 338 x 1.5) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
electrical_insulation : | Entièrement isolé |
Résistance aux UV : | UL 746C |
Auto-extinguibilité : | UL 94 5VA |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 960C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)