Skip to content
  
Previous slide
P 080806 product image 1
Next slide
P 080806 thumbnail image 1
P 080806 thumbnail image 2

Euronord P / P 0808 / P 080806

P 080806 7094140

Dimensions 75 x 80 x 55

  • IP66; IK08
Fiche technique
Produit

Code article : 7094140

Désignation : Boîtier Polyester

Remarques : Charnières non disponibles pour cette taille

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074004338

Classification ETIM : EC000261

Dimensions :

Longueur en mm : 75

Largeur en mm : 80

Hauteur en mm : 55

Matériaux :

Matériau : Glass Fiber Reinforced Polyester

Couleur de l'embase : RAL_7036

Couleur du couvercle : RAL 7036

Matériau du joint : Polyuréthane

Températures :

Température en °C (en utilisation continue) : -20 ... 95

Caractéristiques techniques :

Standards EN/IEC 60670

Indice de protection (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 0808 / P 080806

Fichiers CAO
Certificats et Déclarations
Contact

P 080806

Fibox
P_080806

Sample image

Order symbol : P 080806

Code article : 7094140

Désignation : Boîtier Polyester

Remarques : Charnières non disponibles pour cette taille

Code EAN : 6418074004338

EUROP080806
Dimensions : Height Width Depth
mm : 75 80 55
Matériaux :
Matériau : Glass Fiber Reinforced Polyester
Couleur de l'embase : RAL_7036
Couleur du couvercle : RAL 7036
Matériau du joint : Polyuréthane
Températures :
Temperature °C (continuous) : -20 ... 95
Accessoires :
PM 0808 Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(64 x 69 x 1.5)
TRM 0808 Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(68 x 15 x 5)
Caractéristiques techniques :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Résistance aux chocs (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Entièrement isolé
Sans Halogène : Yes
Résistance aux UV : UL 746C
Auto-extinguibilité : UL 94 V0
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C