Euronord P / P 1616 / P 161609
P 161609 7094280
Dimensions 160 x 160 x 90
- IP66; IK08
Fiche technique
Code article : 7094280
Désignation : Boîtier Polyester
Remarques : Grey cover
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074004390
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 160
Largeur en mm : 160
Hauteur en mm : 90
Matériau : Glass Fiber Reinforced Polyester
Couleur de l'embase : RAL_7036
Couleur du couvercle : RAL 7036
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -20 ... 95
Standards EN/IEC 60670
Indice de protection (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 1616 / P 161609
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
Accessoires
P 161609


Sample image
Order symbol : P 161609
Code article : 7094280
Désignation : Boîtier Polyester
Remarques : Grey cover
Code EAN : 6418074004390

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 160 | 90 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Couleur de l'embase : | RAL_7036 |
Couleur du couvercle : | RAL 7036 |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Accessoires : | |
---|---|
PM 1616 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(146 x 146 x 1.5) |
ARH 16 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 35 x 7) |
ARM 0615 |
Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(140 x 15 x 5) |
MRS 28541 |
Pattes de fixation (2 Pièces avec vis), pour boîtiers:
(15 x 50 x 1) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)