Euronord P / P 2540 / P 254012
P 254012 7094400
Dimensions 250 x 400 x 120
- IP66; IK08
Fiche technique
Code article : 7094400
Désignation : Boîtier Polyester
Remarques : Grey cover
Emballage : 1
Unité : Unité
Code EAN : 6418074004437
Classification ETIM : EC000261
Longueur en mm : 250
Largeur en mm : 400
Hauteur en mm : 120
Matériau : Glass Fiber Reinforced Polyester
Couleur de l'embase : RAL_7036
Couleur du couvercle : RAL 7036
Matériau du joint : Polyuréthane
Température en °C (en utilisation continue) : -20 ... 95
Standards EN/IEC 60670
Indice de protection (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 2540 / P 254012
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Certificats et Déclarations
Catalogues
Contact
Accessoires
P 254012


Sample image
Order symbol : P 254012
Code article : 7094400
Désignation : Boîtier Polyester
Remarques : Grey cover
Code EAN : 6418074004437

Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 400 | 120 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Couleur de l'embase : | RAL_7036 |
Couleur du couvercle : | RAL 7036 |
Matériau du joint : | Polyuréthane |
Températures : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Accessoires : | |
---|---|
PM 2540 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(231 x 383 x 1.5) |
ARH 40 |
Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(383 x 35 x 7) |
AM 2340 |
Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
(215 x 385 x 2) |
MRS 28541 |
Pattes de fixation (2 Pièces avec vis), pour boîtiers:
(15 x 50 x 1) |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)