Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable


Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0505
TM 0505 9512009
Dimensions 26 x 48 x 1.5
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Fiche technique
Code article : 9512009
Désignation : Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 52x50x40, 65x50x45
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074033970
Classification ETIM : EC000213
Longueur en mm : 26
Largeur en mm : 48
Hauteur en mm : 1.5
Matériau : Acier galvanisé
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0505
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
TM 0505


Sample image
Order symbol : TM 0505
Code article : 9512009
Désignation : Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 52x50x40, 65x50x45
Code EAN : 6418074033970
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 26 | 48 | 1.5 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)