Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0808
TM 0808 9512011
Dimensions 56 x 71 x 1.5
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Fiche technique
Code article : 9512011
Désignation : Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 80x82x55-82x80x95
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074033994
Classification ETIM : EC000213
Longueur en mm : 56
Largeur en mm : 71
Hauteur en mm : 1.5
Matériau : Acier galvanisé
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 0808
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
TM 0808

Sample image
Order symbol : TM 0808
Code article : 9512011
Désignation : Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 80x82x55-82x80x95
Code EAN : 6418074033994
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 56 | 71 | 1.5 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)