Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1212
TM 1212 9512014
Dimensions 96 x 111 x 1.5
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Fiche technique
Code article : 9512014
Désignation : Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 122x120x65, 122x120x105
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074034021
Classification ETIM : EC000213
Longueur en mm : 96
Largeur en mm : 111
Hauteur en mm : 1.5
Matériau : Acier galvanisé
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1212
Plans
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
TM 1212

Sample image
Order symbol : TM 1212
Code article : 9512014
Désignation : Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 122x120x65, 122x120x105
Code EAN : 6418074034021
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 96 | 111 | 1.5 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )