Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1224
TM 1224 9512016
Dimensions 111 x 216 x 1.5
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Fiche technique
Code article : 9512016
Désignation : Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 244x124x102
Emballage : 4
Unité : Unité
Code EAN : 6418074034052
Classification ETIM : EC000213
Longueur en mm : 111
Largeur en mm : 216
Hauteur en mm : 1.5
Matériau : Acier galvanisé
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1224
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
TM 1224

Sample image
Order symbol : TM 1224
Code article : 9512016
Désignation : Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 244x124x102
Code EAN : 6418074034052
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 111 | 216 | 1.5 |
Matériaux : | |
---|---|
Matériau : | Acier galvanisé |
Caractéristiques techniques : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Résistance aux UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )