Skip to content
 
    Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
   
Previous slide
TM 1625 product image 1
Next slide
TM 1625 thumbnail image 1
TM 1625 thumbnail image 2

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1625

TM 1625 9512018

Dimensions 151 x 214 x 1.5

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

Fiche technique
Produit

Code article : 9512018

Désignation : Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Remarques : 250x160x90-250x160x150

Emballage : 4

Unité : Unité

Code EAN : 6418074034076

Classification ETIM : EC000213

Dimensions :

Longueur en mm : 151

Largeur en mm : 214

Hauteur en mm : 1.5

Matériaux :

Matériau : Acier galvanisé

Caractéristiques techniques :
Retrouvez ce produit dans les supports suivants : :

Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1625

Fichiers CAO
Contact

TM 1625

Fibox
9512018_TM_1625_1_72dpi

Sample image

Order symbol : TM 1625

Code article : 9512018

Désignation : Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:

Remarques : 250x160x90-250x160x150

Code EAN : 6418074034076

Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable

TM_1624-2330
Dimensions : Height Width Depth
mm : 151 214 1.5
Matériaux :
Matériau : Acier galvanisé
Caractéristiques techniques :
electrical_insulation : Not insulated
Résistance aux UV : -