Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 2330
TM 2330 9512019
Dimensions 221 x 274 x 1.5
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Fiche technique
Code article : 9512019
Désignation : Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 300x230x87, 300x230x110
Emballage : 2
Unité : Unité
Code EAN : 6418074034083
Classification ETIM : EC000213
Longueur en mm : 221
Largeur en mm : 274
Hauteur en mm : 1.5
Matériau : Acier galvanisé
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 2330
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
TM 2330

Sample image
Order symbol : TM 2330
Code article : 9512019
Désignation : Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 300x230x87, 300x230x110
Code EAN : 6418074034083
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 221 | 274 | 1.5 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)