Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable


Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1636
TM 1636 9512023
Dimensions 318 x 146 x 1.5
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Fiche technique
Code article : 9512023
Désignation : Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 360x160x101
Emballage : 2
Unité : Unité
Code EAN : 6418074059444
Classification ETIM : EC000213
Longueur en mm : 318
Largeur en mm : 146
Hauteur en mm : 1.5
Matériau : Acier galvanisé
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 1636
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
TM 1636


Sample image
Order symbol : TM 1636
Code article : 9512023
Désignation : Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 360x160x101
Code EAN : 6418074059444
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 318 | 146 | 1.5 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )