Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable


Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 3640
TM 3640 9512025
Dimensions 383 x 315 x 1.5
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Fiche technique
Code article : 9512025
Désignation : Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 400x360x151
Emballage : 2
Unité : Unité
Code EAN : 6418074059451
Classification ETIM : EC000213
Longueur en mm : 383
Largeur en mm : 315
Hauteur en mm : 1.5
Matériau : Acier galvanisé
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TM 3640
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
TM 3640


Sample image
Order symbol : TM 3640
Code article : 9512025
Désignation : Platine de montage (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 400x360x151
Code EAN : 6418074059451
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 383 | 315 | 1.5 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )