Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 0808
TRM 0808 9820004
Dimensions 68 x 15 x 5
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Fiche technique
Code article : 9820004
Désignation : Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 80x75x55, 82x77x57, 82x80x55-82x80x95, 120x80x55-120x80x90, 160x80x55-160x80x95
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074034144
Classification ETIM : EC001285
Longueur en mm : 68
Largeur en mm : 15
Hauteur en mm : 5
Matériau : Acier galvanisé
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 0808
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
TRM 0808

Sample image
Order symbol : TRM 0808
Code article : 9820004
Désignation : Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 80x75x55, 82x77x57, 82x80x55-82x80x95, 120x80x55-120x80x90, 160x80x55-160x80x95
Code EAN : 6418074034144
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 68 | 15 | 5 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 04.04.2025)