Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 1212
TRM 1212 9820008
Dimensions 110 x 15 x 5
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Fiche technique
Code article : 9820008
Désignation : Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 122x120x65-122x120x105
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074034175
Classification ETIM : EC001285
Longueur en mm : 110
Largeur en mm : 15
Hauteur en mm : 5
Matériau : Acier galvanisé
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRM 1212
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
TRM 1212

Sample image
Order symbol : TRM 1212
Code article : 9820008
Désignation : Rail DIN 15 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 122x120x65-122x120x105
Code EAN : 6418074034175
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 110 | 15 | 5 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )