Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable


Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1212
TRH 1212 9822002
Dimensions 110 x 35 x 7
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Fiche technique
Code article : 9822002
Désignation : Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 122x120x65-122x120x105, 244x124x102
Emballage : 8
Unité : Unité
Code EAN : 6418074034403
Classification ETIM : EC001285
Longueur en mm : 110
Largeur en mm : 35
Hauteur en mm : 7
Matériau : Acier galvanisé
Euronord / EURONORD - PC/ABS Accessories / TRH 1212
Fichiers CAO
Veuillez noter que nous avons besoin de votre permission pour visualiser les fichiers CAD.
Catalogues
Contact
TRH 1212


Sample image
Order symbol : TRH 1212
Code article : 9822002
Désignation : Rail DIN 35 (Acier galvanisé), pour boîtiers:
Remarques : 122x120x65-122x120x105, 244x124x102
Code EAN : 6418074034403
Comprend : Base avec vis de montage, couvercle avec joint en polyurethane et vis en acier inoxydable
Dimensions : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 110 | 35 | 7 |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )